VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM
-
Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
2800644
Parafoudre enfichable à base de varistances pour réseaux TN-S triphasés avec N et PE séparés (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, PE), pour classes de protection parafoudre III et IV, avec contact de signalisation à distance.
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | VALVETRAB MS |
| Classe d'essai CEI | I / II |
| T1 / T2 | |
| Types EN | T1 / T2 |
| Système d'alimentation CEI | TN-S |
| Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
| Nombre de pôles | 4 |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Affichage/signalisation à distance | |
| Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
| Fonction de commutation | Inverseur |
| Tension de service | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Courant de service | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
| 1 A DC | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Longueur à dénuder | 16 mm |
| Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
| Type de raccordement | Cosse à fourche |
| Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Contact de signalisation à distance de défaut | |
| Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
| Filetage vis | M2 |
| Couple de serrage | 0,25 Nm |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 71,2 mm |
| Hauteur | 98,7 mm |
| Profondeur | 77,5 mm (avec profilé 7,5 mm) |
| Graduation | 4 UL |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Valeur CTI du matériau | 600 |
| Matériau isolant | PA 6.6/PBT |
| Groupe de matériaux | I |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| PBT |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Circuits de protection | L-PE |
| N-PE | |
| Sens de l'action | 3L-N/PE |
| Tension nominale UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension permanente maximale UC | 335 V AC |
| Courant de charge nominal IL | 80 A |
| Courant résidual IPE | ≤ 3,2 mA |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 1080 mVA |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 12,5 kA |
| Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 50 kA |
| Courant d'essai (10/350) µs, charge | 6,5 As |
| Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 39 kJ/Ω |
| Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 12,5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 200 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 50 kA |
| Courant de court-circuit assigné ISCCR | 25 kA |
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 1,2 kV |
| ≤ 1,6 kV (30 kA - 8/20 µs) | |
| Tension résiduelle Ures | ≤ 1,2 kV (pour In) |
| ≤ 1,1 kV (pour 10 kA) | |
| ≤ 1 kV (à 5 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (pour 3 kA) | |
| Réponse au TOV pour UT | 415 V AC (5 s / mode résistance) |
| 457 V AC (120 min / mode défaillance sécurisée) | |
| Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
| Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 80 A (gG - 16 mm²) |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 160 A (gG) |
| Caractéristiques techniques supplémentaires | |
| Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 65 kA |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Choc (fonctionnement) | 30g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (fonctionnement) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Spécifications UL | |
| Tension permanente maximale (MCOV L-L) | 670 V AC |
| Tension maximale permanente (MCOV L-N) | 670 V AC |
| Tension permanente maximale MCOV (L-G) | 335 V AC |
| Tension maximale permanente MCOV (N-G) | 335 V AC |
| Courant nominal de décharge In (L-L) | 20 kA |
| Courant nominal de décharge In (L-N) | 20 kA |
| Courant nominal de décharge In (L-G) | 20 kA |
| Courant nominal de décharge In (N-G) | 20 kA |
| Circuits de protection | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Tension nominale | 415/240 V AC |
| Système de distribution d'énergie | Wye |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Tension limite mesurée MLV (L-L) | 3650 V |
| Tension limite mesurée MLV (L-N) | 3650 V |
| Tension limite mesurée MLV (L-G) | 2630 V |
| Tension limite mesurée MLV (N-G) | 2630 V |
| Type SPD | 4CA |
| Affichage/signalisation à distance UL | |
| Tension de service | 125 V AC |
| Courant de service AC | 1 A AC |
| Caractéristiques de raccordement UL | |
| Couple de serrage | 30 lbf-in. |
| Section conduct. AWG | 14 ... 2 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
| Remarque | 2011 |
| Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
| Remarque | 2012 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2800644 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL1151 |
| Product key | CL1151 |
| GTIN | 4046356624268 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 723,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 716,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363030 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 6,323 kg CO2e |
Produits compatibles
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Pont de câblage 2830443
-
MPB 18/4- 8 - Pont de câblage 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Pont de câblage 2809241
-
MPB 18/1-57 - Pont de câblage 2809238
-
MPB 18/1-12 - Pont de câblage 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Pont de câblage 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Pont de câblage 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Pont de câblage 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Pont de câblage 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Pont de câblage 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Pont de câblage 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
DK-BIC-35 - Blocs de jonction simple 2749880
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST - Fiche parafoudre, type 1/2 2800190
Avantages
Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Possibilité d'utilisation dans les niveaux de protection foudre III et IV grâce à un pouvoir de décharge de 12,5 kA par pôle
Verrouillage anti-vibrations pour une fixation sécurisée des connecteurs
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem