UKK 5-LA 24 RD/U-O - Composant du bloc de jonction
2791320

Composant du bloc de jonction, tension nominale: 24 V, intensité nominale: 32 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Disponible dans 3 niveaux de tension jusqu'à 250 V