EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651131219505cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
étage supérieur | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
étage inférieur | 300 V | 1 A | 26 - 10 | |
C | ||||
étage supérieur | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
étage inférieur | 300 V | 1 A | 26 - 10 | |
D | ||||
étage supérieur | 600 V | 5 A | 26 - 10 | |
étage inférieur | 600 V | 1 A | 26 - 10 |