EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00541cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 30 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 30 - 10 |
Blocs de jonction simple, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, 1er et 2me étage connexion à gauche, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section: 0,2 mm2 - 4 mm2, type de raccordement: Raccordement par clips, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
Type de produit | Bloc de jonction de traversée |
Gamme de produits | UK |
Nombre de connexions | 6 |
Nombre de rangées | 2 |
Potentiels | 2 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,02 W |
Nombre de raccordements par étage | 3 |
Section nominale | 4 mm² |
1er et 2me étage connexion à gauche | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,6 ... 0,8 Nm |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Gabarit | A4 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section du conducteur AWG | 24 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Section avec pont d'insertion rigide | 4 mm² |
Section avec pont d'insertion souple | 2,5 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Int. nom. | 20 A |
Courant de charge maximal | 20 A (pour une section de conducteur de 4 mm²) |
Tension nominale | 400 V |
Section nominale | 4 mm² |
Type de raccordement | Raccordement par clips |
Largeur | 6,2 mm |
Largeur de couvercle | 1,5 mm |
Hauteur | 72 mm |
Profondeur sur NS 32 | 64 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 59 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 66,5 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Référence | 2770561 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | BE511X |
Product key | BE511X |
GTIN | 4017918067977 |
Poids par pièce (emballage compris) | 14,706 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 14,706 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | a3385588-54f3-4653-9fac-a462d8e36423 |