Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SUBCON 25/F-SH - Connecteurs de bus D-SUB
2761619

Connecteur D-SUB, femelle 25 pôles, une sortie du câble à 35°, type universel pour tous systèmes, schéma des pôles : 1, 2, 3, ..., 24, 25 sur bloc de jonction à vis

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Confection selon les conditions du terrain
Montage facile par vis moletée
Sécurité CEM élevée
Large choix d'entrées de câble
Utilisation universelle
Modification de l'orientation D-SUB grâce à un bloc de raccordement réversible