La gamme se compose de connecteurs SUBCONNEC pour des liaisons point-à-point avec une introduction de câble à connecteur mâle ou femelle à 9, 15 et 25 pôles. En présence d'espaces de montage réduits, la vis de fixation optionnelle SUBCONNEC SHORT SCREW est disponible comme accessoire. Grâce à l'absence de la mollette, la vis peut être entièrement intégrée dans le corps.
SUBCON 15/M-SH
-
Connecteurs de bus D-SUB
2761606
Connecteur D-SUB, 15 pôles, mâle, une sortie du câble à 35°, type universel pour tous systèmes, schéma des pôles : 1, 2, 3,...,14, 15 sur bloc de jonction à vis
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage facile par vis moletée
Sécurité CEM élevée
Confection selon les conditions du terrain
Large choix d'entrées de câble
Utilisation universelle
Modification de l'orientation D-SUB grâce à un bloc de raccordement réversible