SUBCON-PLUS-PROFIB/PG
-
Connecteurs de bus D-SUB
2744403
Connecteur D-SUB, 9 pôles, mâle, sortie du câble à 35°, système de bus : PROFIBUS-DP jusqu'à 12 Mbit/s, avec connecteur femelle Pg-D-SUB pour raccorder un appareil de programmation, résistance de terminaison activable via commutateur coulissant, schéma des pôles : 3, 5, 6, 8 ; blocs de jonction à ressort
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| MTTF | 6706 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 1817 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 155 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| Schéma des pôles | 3, 5, 6, 8 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,025 W |
| Tension nominale UN | 5 V |
| Intensité nominale IN | 100 mA |
| Support de transmission | Cuivre |
| Connecteur SUB-D | |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
| Connexion sur circuit imprimé | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Longueur à dénuder | 9 mm |
| Section de conducteur rigide min. | 0,12 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 0,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire rigide AWG mini | 26 |
| Point de connexion unifilaire rigide AWG maxi | 20 |
| Port de programmation | |
| Type de raccordement | Connecteur femelle D-SUB |
| Système de bus | PROFIBUS DP |
| Signal | PROFIBUS |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 16 mm |
| Hauteur | 49,5 mm |
| Longueur | 60 mm |
| Matériau (Boîtier) | ABS (métallisée) |
| Diamètre extérieur du câble | 7,6 mm ... 8,4 mm (Ligne de bus entrante) |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | > 200 |
| Vis de fixation | 4-40 UNC |
| Couple de serrage | 0,4 Nm |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 15g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP40 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 75 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | PxCIF15ATEX2744348X |
| Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
| UKEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | PxCIMA22UKEX2744348X |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | VDMA 24364:2018-05 |
| Référence | 2744403 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC531 |
| Product key | DNC531 |
| GTIN | 4017918819453 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 61,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 43,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b1e097ff-71fd-4eb9-b0ae-6379ed498b85 |
Produits compatibles
-
QUICK WIREFOX 6 - Pince à dénuder 1204384
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Outil à dénuder 2744623
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Câble système de bus 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis 1204504
-
SZK PH1 VDE - Tournevis 1205150
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Connecteurs de bus D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Connecteurs de bus D-SUB 2313685
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Résistance de terminaison 2702636
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem