Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Connecteurs de bus D-SUB
2708232

Connecteur D-SUB, 9 pôles, mâle, sortie du câble à 35°, système de bus : PROFIBUS-DP jusqu'à 12 Mbit/s, résistance de terminaison activable via commutateur coulissant, schéma des pôles : 3, 5, 6, 8 ; blocs de jonction à vis

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Résistance de terminaison activable
Raccordement vissé
Sortie du câble à 35°
Modification de l'orientation D-SUB grâce à un bloc de raccordement réversible
Boîtier métallisé pour insensibilité aux parasites élevée pour une vitesse de transmission maximum
Protection antivibration et antichoc selon EN 50155
Pour tous les câbles Fast Connect PROFIBUS et les liaisons bus RS-485