Le module de sécurité est un module de sortie de la gamme de produits Inline, destiné à une utilisation dans un système SafetyBridge. Le module de sécurité peut être utilisé comme faisant partie intégrante d'une station Inline, à n'importe quel emplacement au sein d'un système INTERBUS, EtherCAT®, DeviceNet™, CANopen®, EtherNet/IP™, Sercos, Modbus, PROFINET ou PROFIBUS. La vitesse de transmission peut être réglée au niveau du module de sécurité sur 500 kBaud ou 2 MBaud au moyen d'un commutateur. Au sein d'une station, la vitesse de transmission doit être continue. Le module dispose de quatre sorties TOR sécurisées sur deux voies ou de huit sorties TOR sécurisées sur une voie.
IB IL 24 LPSDO 8 V2-PAC
-
Module de sécurité
2700606
Module de sortie tout-ou-rien de sécurité, indice de protection IP20 pour le système Safetybridge. Le module dispose de quatre sorties tout-ou-rien de sécurité sur deux voies ou de huit sorties tout-ou-rien de sécurité sur une voie
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 48,8 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Renseignements sur les mesures | Dimensions du boîtier |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Bus local Inline | |
| Nombre de voies | 2 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBit/s / 2 MBit/s (commutable) |
| Propriétés de SafetyBridge | |
| Liaison avec modules E/S | max. 5 (Modules numériques sûrs d'entrée/sortie) |
| Mémoire logique | 24 Koctet(s) |
| Module | |
| Code ID (déc) | 171 |
| Code ID (hex) | AB |
| Code de longueur (hexa) | 18 |
| Code de longueur (décimal) | 24 |
| Canal des données de process | 48 Octet |
| Espace d'adressage d'entrées | 48 Octet ((mode de fonctionnement : SafetyBridge 24 mots)) |
| Espace d'adressage des sorties | 48 Octet ((mode de fonctionnement : SafetyBridge 24 mots)) |
| Longueur de répertoire | 48 Octet |
| Besoin en données de paramétrage | 1 Octet ((mode de fonctionnement : SafetyBridge 24 mots)) |
| Besoin en données de configuration | 5 Octet ((mode de fonctionnement : SafetyBridge 24 mots)) |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
| Nombre de sorties | 4 (avec affectation de deux canaux) |
| 8 (avec affectation d'un canal) | |
| 8 | |
| Circuit de protection | Protection des sorties contre les surcharges et les courts-circuits |
| Tension de sortie | 24 V DC (US - 1 V) |
| Courant de sortie | max. 6 A (Courant cumulé de toutes les sorties, -25 °C ... 50 °C) |
| max. 4 A (Courant cumulé de toutes les sorties, >50 °C ... 55 °C) | |
| Courant de sortie maximal par groupe | 3 A |
| Courant de sortie maximal par canal | 2 A |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Charge nominale inductive | voir données relatives à la sécurité |
| Charge nominale lampes | voir données relatives à la sécurité |
| Charge nominale ohmique | voir données relatives à la sécurité |
| Comportement en cas de surcharge inductive | La sortie peut être détruite |
| Gamme de produits | Inline |
| Application | Sécurité fonctionnelle |
| Technologie SafetyBridge | |
| Type | modulaire |
| Diagnostic messages | Court-circuit ou surcharge des sorties TOR Message d'erreur dans le code de diagnostic (bus) ainsi que signalisation par la LED sur le module |
| Support de transmission | Cuivre |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (voir données relatives à la sécurité) |
| Consommation de courant | max. 230 mA (voir données relatives à la sécurité) |
| Potentiels: Alimentation du circuit principal (UM) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (voir données relatives à la sécurité) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 6,03 A |
| typ. 30 mA (toutes sorties activées ; plus courant des actionneurs) | |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V (voir données relatives à la sécurité) |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation entrant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation sortant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| enfichable | oui |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 85 % (Dans la plage de température admissible, prenez des mesures adaptées pour éviter une humidité relative élevée.) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 85 % (Dans la plage de température admissible, prenez des mesures adaptées pour éviter une humidité relative élevée.) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2700606 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNA411 |
| Product key | DNA411 |
| GTIN | 4046356585859 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 341,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 341,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | fda748a5-8db0-4947-9b3d-802f6fb43a8f |
Produits compatibles
Avantages
Création et surveillance du protocole SafetyBridge
Traitement de la logique de sécurité paramétrée
SIL 3 suivant la norme EN CEI 62061
SIL 3 selon CEI/EN 61508
PL e selon EN ISO 13849-1
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem