NLC-055-100A-08I-04QRA-05A
-
Unité de base
2700487
Unité de base Nanoline 100...240 V AC. Équipée de 8 entrées numériques, 2 entrées analogiques et 4 canaux de sorties de relais. Il est possible d'ajouter des canaux d'E/S supplémentaires via maximum 3 modules d'extension E/S. Des modules de communication optionnels permettent un raccord au réseau ou un raccord série. Un appareil de commande disponible en option fournit une interface utilisateur. La programmation a lieu via le nanoNavigator.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Unité de base |
Gamme de produits | Nanoline |
Configuration requise | |
Outil d'ingénierie | nanoNavigator 3 ou plus récent |
Alimentation | |
Tension d'alimentation | 240 V AC (Alimentation en énergie des modules de communication et d'E/S) |
Raccordement alimentation | Raccordement vissé |
Courant max. absorbé | 70 mA (pour 110 V AC) |
Courant absorbé typique | 50 mA (à 230 V AC) |
Horloge en temps réel | |
Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
Description horloge temps réel | ±2 s/jour à 25 °C ±4 s/jour de -20 °C à +60 °C Lithium BR2330 |
Numérique: | |
Dénomination entrée | Entrées TOR |
Description de l'entrée | EN 61131-2 type 1 NPN/PNP |
Nombre d'entrées | 8 |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V ... 25 V |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 80 V ... 250 V |
Courant d'entrée nominal pour UIN | 0,4 mA (Entrée : 120 V AC) |
0,8 mA (Marche : 240 V AC) | |
Temps d'amorçage typique | 20 ms (allumée) |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sortie à relais |
Description de la sortie | Sortie de relais |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Nombre de sorties | 4 |
Circuit de protection | Protection externe nécessaire |
Courant de sortie maximal par canal | 5 A |
Courant de sortie maximal par module / bloc de jonction | 20 A |
Courant de sortie maximal par module | 5 A |
Plage de tension de sortie | 100 V AC ... 240 V AC |
Charge nominale ohmique | 600 W (@ 24 ohms) |
Fréquence de commutation maximale en cas de charge nominale ohmique | 0,5 Hz (En pleine charge) |
Temporisation du signal | 10 ms (à 20 °C (sans rebond)) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Terminal de commande | |
Type de raccordement | RJ45 / MINICONNEC |
RS-232 | |
Type de raccordement | Emplacement 1 |
USB | |
Type de raccordement | Emplacement 1 |
Dessin coté |
|
Largeur | 80,5 mm |
Hauteur | 103,5 mm |
Profondeur | 60 mm |
Coloris | blanc |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 90 % |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2700487 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRACAA |
Product key | DRACAA |
GTIN | 4046356646550 |
Poids par pièce (emballage compris) | 355,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 355 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | ff8d68c3-18f2-40b3-9a8c-915b248b4c6d |
Produits compatibles
-
NLC-MOD-CAP-PXC - Capot de protection 2701292
-
NLC-MOD-CAP - Capot de protection 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - Module d'extension E/S 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - Module d'extension E/S 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - Module d'extension E/S 2701328
-
NLC-IO-4AI - Module d'extension E/S 2701098
-
NLC-IO-2AI-2AO-01 - Module d'extension E/S 2701040
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Pupitre de commande 2701137
-
NLC-OP1-MKT - Kit de montage 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - Module nanoLC 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - Module en option 2701182
-
NLC-MOD-USB - Module nanoLC 2701195
-
NLC-COM-ENET-MB1 - Module de communication 2701124
-
NLC-COM-GSM - Module de communication 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Direction 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - Direction 2701247
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem