Emplacement 1 module en option. Relie le contrôleur Nanoline à un terminal RS-232. Transmet l'application, les données ou les deux.
NLC-MOD-RS232
-
Module nanoLC
2701179
Raccordement RS 232 pour transmission de données ou configuration logicielle
Informations détaillées concernant le produit
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705Produits compatibles
Avantages
Une horloge de chien de garde surveille la communication et émet un message d'avertissement ou une erreur.
Un mot de passe peut commander l'accès : accès en lecture simple ou accès en lecture et écriture.
Les modules en série disposent d'un raccordement PC pour la configuration et le chargement/télédéchargement de projets sur une unité de base.
Cela permet de lire et écrire tous les points d'E/S, mémoires, pointeurs, horloges, compteurs et indicateurs de système de façon décentralisée et indépendamment du programme. Ceci permet également d'utiliser Nanoline comme simple bloc d'E/S Modbus.