NLC-COM-GSM - Module de communication
2701344

Module de communication GSM Permet l'envoi et la réception de messages SMS à la commande Nanoline par exemple, quand elle est reliée au réseau GSM.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Permet l'accès aux mémoires de lecture et d'écriture, de mémoire de confinement, horloges et compteurs
Envoie les erreurs de système et les messages d'erreur
Protection par mot de passe pour un accès sélectif ou pour envoyer un message à tous les destinataires du carnet d'adresses interne
Active et désactive les sorties
Lit les entrées