Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

NLC-IO-4AI - Module d'extension E/S
2701098

Module d'extension E/S pour l'utilisation avec l'unité de base Nanoline. Equipé de quatre canaux d'entrée analogiques. Il est possible de raccorder un maximum de trois modules d'extension E/S à l'unité de base.

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Le module est automatiquement reconnu par le microprogramme
Les modules d'E/S sont isolés galvaniquement
Alimentation possible via une alimentation de tension secondaire
Un système peut comporter jusqu'à 8 entrées analogiques et 8 sorties analogiques.
Il existe des possibilités de configuration pour 0 - 10 V DC, ±10 V DC, 4 - 20 mA et 0 - 20 mA.
Sur le côté droit d'une unité de base, il est possible de raccorder jusqu'à 3 modules