Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

NLC-IO-06I-04QTN-01A - Module d'extension E/S
2701085

Module d'extension E/S pour l'utilisation avec une unité de base Nanoline. Equipé de 6 voies d'entrée TOR et de 4 voies de sorties TOR NPN. Il est possible de raccorder un maximum de trois modules d'extension E/S à l'unité de base.

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Le module est automatiquement reconnu par le microprogramme
Les modules d'E/S sont isolés galvaniquement
Sur le côté droit d'une unité de base, il est possible de raccorder jusqu'à 3 modules
Alimentation possible via une alimentation de tension secondaire