NLC-055-012D-08I-04QRD-05A
-
Unité de base
2700486
Unité de base Nanoline 12 V DC. Équipée de 8 entrées numériques, 2 entrées analogiques (0...10 V) et 4 canaux de sorties de relais. Il est possible d'ajouter des canaux d'E/S supplémentaires via maximum 3 modules d'extension E/S. Des modules de communication optionnels permettent un raccord au réseau ou un raccord série. Un appareil de commande disponible en option fournit une interface utilisateur. La programmation a lieu via le nanoNavigator.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Unité de base |
| Gamme de produits | Nanoline |
| Configuration requise | |
| Outil d'ingénierie | nanoNavigator 3 ou plus récent |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 12 V DC (Alimentation en énergie des modules de communication et d'E/S) |
| Plage de tension d'alimentation | 9 V DC ... 15 V DC |
| Raccordement alimentation | Raccordement vissé |
| Courant max. absorbé | 400 mA |
| Courant absorbé typique | 250 mA |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
| Description horloge temps réel | ±2 s/jour à 25 °C ±4 s/jour de -20 °C à +60 °C Lithium BR2330 |
| Analogique: | |
| Description de l'entrée | Entrée analogique |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Résolution convertisseur A/D | 12 Bit (uniforme) |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| Signal d'entrée tension | 0 V DC ... 10 V DC |
| Résistance d'entrée entrée tension | 20 kΩ |
| Filtre d'entrée | TOR |
| Fréquence limite (3 dB) | 1 Hz (3 dB) |
| Principe de mesure | par approximations successives |
| Circuit de protection | Suppression de pics de tension |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | EN 61131-2 type 1 NPN/PNP |
| Nombre d'entrées | 8 |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 10,2 V DC ... 14,4 V DC |
| Tension d'entrée nominale UIN | 12 V DC |
| Courant d'entrée nominal pour UIN | 3 mA DC (Allumée) |
| < 100 mA (Off) | |
| Temps d'amorçage typique | 20 ms (allumée) |
| 40 µs (OFF) | |
| Compteur: | |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Fréquence d'entrée | 6 kHz |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sortie à relais |
| Description de la sortie | Sortie de relais |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Nombre de sorties | 4 |
| Circuit de protection | Protection externe nécessaire |
| Courant de sortie maximal par canal | 5 A |
| Courant de sortie maximal par module / bloc de jonction | 20 A |
| Courant de sortie maximal par module | 5 A |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Charge nominale ohmique | 600 W (@ 24 ohms) |
| Fréquence de commutation maximale en cas de charge nominale ohmique | 0,5 Hz (En pleine charge) |
| Temporisation du signal | 10 ms (à 20 °C (sans rebond)) |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Terminal de commande | |
| Type de raccordement | RJ45 / MINICONNEC |
| RS-232 | |
| Type de raccordement | Emplacement 1 |
| USB | |
| Type de raccordement | Emplacement 1 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 80,5 mm |
| Hauteur | 103,5 mm |
| Profondeur | 60 mm |
| Coloris | blanc |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 90 % |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2700486 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRACAA |
| Product key | DRACAA |
| GTIN | 4046356646543 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 364,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 364,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 61390a2b-b3ff-451c-bd79-ffa030e78b56 |
Produits compatibles
-
NLC-MOD-CAP-PXC - Capot de protection 2701292
-
NLC-MOD-CAP - Capot de protection 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - Module d'extension E/S 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - Module d'extension E/S 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - Module d'extension E/S 2701328
-
NLC-IO-4AI - Module d'extension E/S 2701098
-
NLC-IO-2AI-2AO-01 - Module d'extension E/S 2701040
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Pupitre de commande 2701137
-
NLC-OP1-MKT - Kit de montage 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - Module nanoLC 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - Module en option 2701182
-
NLC-MOD-USB - Module nanoLC 2701195
-
NLC-COM-ENET-MB1 - Module de communication 2701124
-
NLC-COM-GSM - Module de communication 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Direction 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - Direction 2701247
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem