Le coupleur de bus avec E/S intégrées a été conçu pour une installation au sein d'un réseau PROFIBUS et assure la liaison avec le système d'E/S Inline. Il est possible de juxtaposer jusqu'à 61 participants Inline au coupleur de bus. Un fichier GSD correspondant est disponible pour l'intégration de la station Inline dans le système de programmation. Ce fichier peut également être téléchargé sur la page de l'article à l'adresse suivante : www.phoenixcontact.com/products.
IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC
-
Coupleur de bus
2692322
Inline, Coupleur de bus, PROFIBUS DP, Connecteur femelle SUB-D 9, Entrées TOR: 8, 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties TOR: 4, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 80 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Renseignements sur les mesures | Dimensions connecteurs inclus |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| PROFIBUS DP | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Connecteur femelle SUB-D 9 |
| Vitesse de transmission | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s |
| Bus local Inline | |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBit/s / 2 MBit/s (détection automatique, pas de système hybride) |
| Limites du système | |
| Nombre d'unités connectées supportées | max. 63 (par station) |
| Nombre d'abonnés raccordés au bus local | max. 61 (Les E/S embarquées sont deux participantes) |
| Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | max. 16 |
| Nombre de modules de dérivation avec dérivation bus interstation | 0 |
| Temps de réponse des E/S | typ. 4 ms (E/S juxtaposées, vitesse de transmission : PROFIBUS 1,5 Mbits/s, bus local 500 kbit/s) |
| Module | |
| Code ID (hex) | 0B50 |
| Espace d'adressage d'entrées | 8 Bit (ou 1 octet ; sélection dans le fichier GSD) |
| Espace d'adressage des sorties | 4 Bit (ou 1 octet ; sélection dans le fichier GSD) |
| Longueur de répertoire | 16 Bit |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | EN 61131-2 type 1 |
| Nombre d'entrées | 8 |
| Type de raccordement | Connecteur Inline |
| Technologie de raccordement | 3 fils |
| Tension d'entrée | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -30 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
| Courant d'entrée nominal pour UIN | typ. 3 mA |
| Courant d'entrée typique par canal | typ. 3 mA |
| Temps d'amorçage typique | env. 500 µs |
| Temporisation en cas de passage du signal de 0 à 1 | 2,9 ms |
| Temporisation en cas de passage du signal de 1 à 0 | 2,9 ms |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Type de raccordement | Connecteur Inline |
| Technologie de raccordement | 3 fils |
| Nombre de sorties | 4 |
| Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits et contre les surcharges; Circuit de roue libre dans le pilote de sortie |
| Tension de sortie | 24 V DC -1 V (à l'intensité nominale) |
| Courant de sortie maximal par module | max. 2 A |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Courant de sortie à l'état hors circuit | max. 10 µA (En l'absence de charge, une tension peut également être mesurée au niveau d'une sortie non activée.) |
| Charge nominale inductive | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Charge nominale lampes | 12 W |
| Charge nominale ohmique | 12 W |
| Résistance de la tension en retour aux impulsions courtes | protégé contre la tension inverse |
| Comportement en cas de surcharge | Redémarrage automatique |
| Comportement en cas de surcharge inductive | La sortie peut être détruite |
| Comportement en cas de coupure de tension | La sortie suit l'alimentation en tension sans temporisation |
| Temporisation du signal | typ. 2,9 ms |
| Coupure de la surintensité | min. 0,7 A |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Éléments fournis | y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage |
| Nombre de voies | 12 |
| Diagnostic messages | Court-circuit ou surcharge des sorties TOR oui |
| Défaillance de l'alimentation des capteurs oui | |
| Défaillance de l'alimentation des actionneurs oui | |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 6,3 W |
| Potentiels: Alimentation coupleur de bus UBK ; l'alimentation logique UL (7,5 V) et analogique UANA (24 V) sont générées à partir de l'alimentation du coupleur de bus. | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 0,98 A (avec le nombre maximal de modules d'E/S raccordés) |
| min. 80 mA (sans modules d'E/S raccordés) | |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC |
| Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Potentiels: Alimentation du circuit principal (UM) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 8 A DC |
| min. 3 mA (sans périphérique raccordé) | |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 8 A DC |
| min. 3 mA (sans périphérique raccordé) | |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Interface PROFIBUS / logique (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Interface PROFIBUS / périphériques (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Interface PROFIBUS/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Logique (UBK, UL, UANA) / périphérie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Logique (UBK, UL, UANA) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Périphériques (UM, US) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2692322 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRI112 |
| Product key | DRI112 |
| GTIN | 4046356315272 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 325,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 343,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ec83c317-fef4-4cbe-9543-f03e0f4d2b4d |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 21,112 kg CO2e |
Produits compatibles
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/AL-NS 35 - Butée 1201662
-
IL BKDIO-PLSET - Jeu de fiches 2878599
-
IB IL FIELD 8 - Champ de repérage 2727515
-
EMT (62X46)R - Etiquette enfichable 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
SUBCON-PLUS-PROFIB - Connecteurs de bus D-SUB 2744348
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Connecteurs de bus D-SUB 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Connecteurs de bus D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - Connecteurs de bus D-SUB 2313672
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Connecteurs de bus D-SUB 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - Connecteurs de bus D-SUB 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - Connecteurs de bus D-SUB 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Connecteurs de bus D-SUB 2744380
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - Connecteurs de bus D-SUB 2902320
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - Connecteurs de bus D-SUB 2902318
Avantages
Raccordement du PROFIBUS via connecteur femelle D-SUB 9 pôles
Isolation galvanique entre interface PROFIBUS et logique
8 entrées TOR, 4 sorties TOR (embarquées)
16 équipements PCP maximum peuvent être raccordés
DP/V1 pour maître de classes 1 et 2
Vitesse de transmission des données PROFIBUS entre 9,6 kBit/s et 12 MBit/s
Commutateur de codage rotatif pour la configuration de l'adresse PROFIBUS
Adresses PROFIBUS prises en charge de 0 à 126
Fonctions I&M
Appel IO-Link (à partir du micrologiciel 2.0)
Exploitation d'abonnés PROFIsafe
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem