SAFE AI - Bloc fonctionnel
2400057

Bibliothèque de blocs fonctionnels pour une exploitation des valeurs analogiques de sécurité avec des modules E/S standard. Veuillez contacter la Hotline Safety (+49 52 81-9 46 27 77) avant de commander l'article SAFE AI !

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Lecture de valeurs normalisées 4 ... 20 mA autorisée en principe via les capteurs standards
Traitement de sécurité des signaux analogiques d'entrée sans modules E/S de sécurité
Par station, il est possible de traiter au maximum sept canaux d'entrée analogiques à double voie, en termes de sécurité
utilisable jusqu'à PL e, SIL 3