RFC 470S PN 3TX
-
Commande de sécurité
2916794
Contrôleur programmable avec 3x 10/100 Ethernet, INTERBUS maître, contrôleur PROFINET avec commande de sécurité PROFIsafe intégrée, appareil PROFINET, degré de protection IP20, mémoire de paramétrage enfichable
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Automate |
| Gamme de produits | Remote Field Controller |
| Type | Stand-alone |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Écran | |
| Afficheur de diagnostic | oui |
| Processeur | Intel®Celeron® 927 UE 1,5 GHz |
| Système en temps réel CEI-61131 | |
| Mémoire de programme | typ. 8 Mo |
| Mémoire de données rémanente | 240 Koctet(s) (NVRAM) |
| Stockage de données | 16 Mo |
| Nombre de modules de données en fonction | en fonction de la mémoire de données |
| Nombre de tâches de commande | 16 |
| Limites système | |
| Nombre de données de process (Données d'entrée/de sortie INTERBUS) | max. 8192 Bit (INTERBUS) |
| Nombre d'unités connectées supportées (INTERBUS) | max. 512 (dont 254 abonnés au bus interstation/segments de bus) |
| Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | max. 126 |
| PROFINET | |
| Fonctionnement de l'appareil | PROFINET-Controller |
| Spécification | Version 1.1 |
| Conformance Class | B |
| Taux de rafraîchissement | min. 1 ms |
| Fonction | |
| Afficheur de diagnostic | oui |
| Fonction de redondance | non |
| Fonction de sécurité | oui |
| Fonctionnalité | |
| Outil de programmation | PC Worx |
| Langues de programmation supportées | Liste d'instructions (IL) |
| Graphes séquentiels (FBDE/Grafcet) | |
| Schéma de contact (LD) | |
| Diagramme de blocs fonctionnels (FBD) | |
| Texte structuré (ST) | |
| Configuration requise | |
| Outil de diagnostic | DIAG+ version 2.00 ou sup. |
| Interface application | Device Driver Interface par sockets TCP/IP |
| Consommation de puissance | 24 W (typique, sans entrées/sorties directes ni module de ventilation) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | typ. 24 W (sans module de ventilation) |
| Support de transmission | Cuivre |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | typ. 24 W (sans module de ventilation) |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (Ondulation comprise) |
| Raccordement alimentation | Blocs de jonction à vis, enfichables |
| Courant absorbé typique | 1 A |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | Intégrée (sauvegardée par batterie) |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Nombre d'entrées | 5 |
| Type de raccordement | Connecteur FLK mâle à 14 broches |
| Technologie de raccordement | Connecteur FLK (14 pôles) |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Type de raccordement | Connecteur FLK mâle à 14 broches |
| Technologie de raccordement | Connecteur FLK (14 pôles) |
| Nombre de sorties | 3 |
| Tension de sortie | 24 V |
| Capacité de charge maximale par sortie | 500 mA |
| Type de raccordement | Connecteur mâle FLK14 |
| Serveur Web | non |
| INTERBUS (maître) | |
| Système de bus | RS-422 |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Connecteur femelle SUB-D 9 |
| Vitesse de transmission | 500 kBaud / 2 MBaud (commutable) |
| Paramétrage/conduite/diagnostic | |
| Système de bus | RS-232 |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB 9 |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Ethernet | |
| Système de bus | RJ45 |
| Nombre d'interfaces | 3 |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur | 124 mm / 185 mm / 190 mm (sans module de ventilation) |
| 124 mm / 210 mm / 190 mm (avec module de ventilation) | |
| Couleur | gris anthracite (RAL 7016) |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | max. e |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | max. 3 |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | max. 3 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
| Safety Integrity Level Claim Limit (SIL CL) | max. 3 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C (a partir de 45 °C uniquement avec module de ventilation) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc (fonctionnement) | 25g (selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27) |
| Choc (stockage/transport) | 25g (selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27) |
| Vibration (fonctionnement) | 1g (selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6) |
| Vibrations (stockage/transport) | 1g (selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6) |
| Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
| Résistance aux gaz mettant le fonctionnement en péril selon DIN 40046-36 ; DIN 40046-37 | Il est interdit d'utiliser l'appareil dans ces conditions ambiantes. |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2916794 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRAABC |
| Product key | DRAABC |
| GTIN | 4046356436045 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2 307 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2 000 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371091 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | dfb4553e-6ec8-4073-b740-31d3629dd0a2 |
Produits compatibles
-
CF FLASH 256MB - Mémoire 2988780
-
AX OPC SERVER - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2985945
-
RFC DUAL-FAN - Ventilateur 2730239
-
FLKMS 14/ 8IM/LA/PLC - Module passif 2284536
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble 2288930
-
IBS PRG CAB - Câble de connexion 2806862
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptateur 2708753
-
PC WORX BASIC LIC - Logiciel de programmation 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Logiciel de programmation 2985385
-
UM QS DE SAFETYPROG - Guide de démarrage rapide 2888628
-
UM QS EN SAFETYPROG - Guide de démarrage rapide 2888631
-
SAFETYPROG BASIC - Logiciel de programmation 2700443
-
SAFETYPROG ADVANCED - Logiciel de programmation 2700441
-
SAFETYPROG PROFESSIONAL - Logiciel de programmation 2700442
-
SAFE AI - Bloc fonctionnel 2400057
-
PC WORX TARGET FOR SIMULINK - Add-on logiciel 2400041
-
USB FLASH DRIVE - Module mémoire USB 2402809
Avantages
Traitement sécurisé des valeurs analogiques avec SAFE AI et d'autres composants
Maître de bus de terrain à part entière (8 192 points d'E/S)
Système Flash File
Serveur FTP
Serveur web intégré pour la visualisation avec WebVisit
Prise en charge d'un grand nombre de protocoles tels que : FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL et bien d'autres
Contrôleur PROFINET et périphérique PROFINET intégrés
Interface Ethernet intégrée
Ingénierie avec PC Worx (CEI 61131-3)
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem