Adaptateurs et prolongateurs
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptateur
PSM-AD-D9-NULLMODEM
-
Adaptateur
2708753
Connecteur modem zéro RS232
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Remarques
Remarque relative à l'application
Remarque relative à l'application
Uniquement pour un usage industriel
Propriétés du produit
Type de produit
Adaptateur
Application
Connecteur modem zéro RS-232
Caractéristiques de raccordement
Connecteur SUB-D
Type de raccordement
Connecteur femelle SUB-D 9
Nombre de pôles
9
Connecteur SUB-D
Type de raccordement
Connecteur mâle D-SUB 9
Nombre de pôles
9
Indications sur les matériaux
Couleur (Boîtiers)
aluminium blanc (RAL 9006)
Données commerciales
Référence
2708753
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
DNC561
Product key
DNC561
GTIN
4046356041508
Poids par pièce (emballage compris)
10,7 g
Poids par pièce (hors emballage)
8,5 g
Numéro du tarif douanier
85366990
Pays d'origine
CN
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,051 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Aide produit