La série de connecteurs SUB-D SUBCON-PLUS-PROFIB/... a été conçue spécialement pour les systèmes PROFIBUS jusqu'à 12 Mbits/s. Elle autorise un raccordement aisé et rapide des segments entrant et sortant, dans les conditions du terrain. Dans toutes les réalisations, la résistance de fin de ligne est intégrée et peut être mise en circuit de l'extérieur par l'intermédiaire d'un commutateur coulissant. En même temps, le segment de bus sortant est coupé. Cela facilite la mise en service par segments et évite les erreurs de terminaison.
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC
-
Connecteurs de bus D-SUB
2313698
Connecteur D-SUB, 9 pôles, mâle, sortie du câble à 90°, système de bus : PROFIBUS-DP jusqu'à 12 Mbit/s, résistance de terminaison activable via commutateur coulissant, schéma des pôles : 3, 5, 6, 8 ; blocs de jonction à vis
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Type de produit | Connecteur pr lignes de données |
MTTF | 6706 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
1817 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
155 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
Schéma des pôles | 3, 5, 6, 8 |
Tension d'essai | 50 V |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,025 W |
Tension nominale UN | 5 V |
Intensité nominale IN | 100 mA |
Couple de serrage | ... 1,2 Nm |
Connecteur SUB-D | |
Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
Connexion sur circuit imprimé | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 5 mm |
Section de conducteur rigide min. | 0,14 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 1,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,14 mm² |
Section de conducteur souple max. | 1 mm² |
Point de connexion unifilaire rigide AWG mini | 26 |
Point de connexion unifilaire rigide AWG maxi | 16 |
Section de conducteur souple AWG min. | 26 |
Section de conducteur AWG souple max. | 18 |
Système de bus | PROFIBUS DP |
Signal | PROFIBUS |
Dessin coté |
|
Largeur | 16,8 mm |
Hauteur | 34,8 mm |
Longueur | 72 mm |
Matériau (Boîtier) | ABS (métallisée) |
Diamètre extérieur du câble | 7,6 mm ... 8,4 mm (Ligne de bus entrante) |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 200 |
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 15g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP40 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 75 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | PxCIF15ATEX2744348X |
Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
UKEX | |
Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | PxCIMA22UKEX2744348X |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | VDMA 24364:2018-05 |
Référence | 2313698 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC531 |
Product key | DNC531 |
GTIN | 4046356514163 |
Poids par pièce (emballage compris) | 50 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 36 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e341ecff-3ee9-41a8-98c3-d23b10b8078c |
Produits compatibles
-
QUICK WIREFOX 6 - Pince à dénuder 1204384
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Outil à dénuder 2744623
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Câble système de bus 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis 1204504
-
SZK PH1 VDE - Tournevis 1205150
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - Connecteurs de bus D-SUB 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Connecteurs de bus D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Connecteurs de bus D-SUB 2744380
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - Connecteurs de bus D-SUB 2313672
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Résistance de terminaison 2702636
Avantages
Pour tous les câbles Fast Connect PROFIBUS et les liaisons bus RS-485
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem