UK 5-TWIN BU - Blocs de jonction simple
1923047

Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Ces blocs de jonction doubles sont conçus pour l'application de base de la dérivation du potentiel.
Possibilité d'utiliser deux raccordements de conducteurs indépendants sur le côté de l'armoire électrique
Pied universel pour montage sur les profilés NS 35... ou NS 32...
Raccordement sans problème de conducteurs de types et de sections très différents
Possibilité de pontage au centre, même avec des blocs de jonction simples voisins