TW 50/ 2-CL - Bloc de jonction en traversée de paroi
1708745

section 50 mm2
type de raccordement Raccordement par levier coudé T-LOX
type de conditionnement emballé dans un carton

Bloc de jonction de traversée de panneau, type de raccordement: Raccordement par levier coudé T-LOX, Raccordement par cosse, nombre de pôles: 2, courant de charge: 150 A, section: 10 mm2 - 50 mm2, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 58 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le levier de commande permet de raccorder de grands conducteurs rapidement et simplement
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Le serre-fils ouvert à 90° permet d'orienter aisément le conducteur
Montage rapide et sans outil sur la paroi du boîtier à l'aide d'une clavette