VS-A-F-IP67-BK
-
Cadre
1658668
Cadre de montage, IP67, pour système Freenet, pour découpe de montage ronde, avec joint, sans vis de fixation, coloris : noir
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Cadre |
| Application | Freenet |
| Type | Version 6 |
| Nombre de pôles | 8 |
| Enfichable | RJ45 |
| Nombre de prises | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 2 |
| Support de transmission | Cuivre |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 36 mm |
| Hauteur | 36 mm |
| Profondeur | 27,5 mm |
| Longueur | 27,6 mm |
| Coloris | noir |
| Matériau | Plastique |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau du joint, joint plat | NBR |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Matériau de surface du boîtier | PA, gris clair |
| Matériau de surface du contact | Au/Ni |
| Matériau de porte-contacts | Polyester GF |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 1000 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65/IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Type de montage | Montage sur face avant |
| Référence | 1658668 |
| Conditionnement | 5 Unité(s) |
| Commande minimum | 5 Unité(s) |
| Clé de vente | ABNNDA |
| Product key | ABNNDA |
| GTIN | 4046356163200 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 6,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 5,73 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
| ECLASS-15.0 | 27440392 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
VS-08-SD-F - Capot de protection 1652606
-
VS-08-BU/BU-RJ45-F - Prolongateur RJ45 1405617
-
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - Isolant femelle RJ45 1652936
-
VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - Isolant femelle RJ45 1652949
-
VS-SCRJ-GOF-BU/BU - Isolant femelle SC-RJ 1652978
-
VS-04-BUA-BUB-F/IP67 - Isolant femelle USB 1653838
-
VS-04-BUA-FK-F/IP67 - Isolant femelle USB 1653854
-
VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Isolant femelle USB 1653867
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Isolant femelle RJ45 1418984
-
CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Prolongateur RJ45 1086111
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem