Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Isolant femelle RJ45
1418984

Isolant femelle RJ45, design: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement IDC, section raccordable: AWG 26- 22, sortie du câble: droit, Exécution Freenet pour une utilisation avec des cadres IP67 et des blocs de prise, Ethernet

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage sans outil spécial
Type compact
Conception robuste