VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F
-
Cadre
1608197
Cadre de montage RJ45, IP67, pour verrouillage Push-Pull, plastique, avec système Freenet, pour découpe de montage rectangulaire, avec joint, sans vis de fixation
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Ce produit est conforme à la directive PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, chapitre 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) et chapitre 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA) |
Type de produit | Cadre |
Application | Freenet |
Type | Version 14 |
Nombre de pôles | 8 |
Enfichable | RJ45 |
Version | RJ45 |
Propriétés d'isolation | |
Degré de pollution | 2 |
Support de transmission | Cuivre |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort |
Dessin coté |
|
Largeur | 29,5 mm |
Hauteur | 42 mm |
Longueur | 37 mm |
Coloris | noir |
Matériau | Plastique |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du joint, joint plat | NBR |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau de surface du boîtier | PA, gris clair |
Matériau de surface du contact | Au/Ni |
Matériau de porte-contacts | Polyester GF |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65/IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Type de montage | Montage sur face avant |
Référence | 1608197 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABNODB |
Product key | ABNODB |
Page catalogue | Page 346 (C-4-2015) |
GTIN | 4046356159937 |
Poids par pièce (emballage compris) | 8,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 8,4 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440210 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002310 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem