Connecteurs de données
VS-08-SD - Capot de protection
VS-08-SD
-
Capot de protection
1689200
Couvercle de protection, IP67, version haute
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Capot de protection
Enfichable
RJ45
Dimensions
Largeur
33 mm
Hauteur
20 mm
Longueur
73 mm
Indications sur les matériaux
Coloris
gris
Matériau
Plastique
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Matériau du joint
FPM
Matériau du joint torique
NBR
Matériau du boîtier
PA
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Indice de protection
IP67
Température ambiante (fonctionnement)
-40 °C ... 80 °C
Données commerciales
Référence
1689200
Conditionnement
5 Unité(s)
Commande minimum
5 Unité(s)
Clé de vente
ABNNDZ
Product key
ABNNDZ
GTIN
4017918878016
Poids par pièce (emballage compris)
4,32 g
Poids par pièce (hors emballage)
3,793 g
Numéro du tarif douanier
39235090
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
(n° CAS: 119-47-1)
SCIP
b4bf49cc-b9d4-473b-ac61-100763faecf2
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,075 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Fréquemment recherché
Manchons de protection
Connecteur fibre optique
M12 mâle, 2 pôles
Connecteur D-SUB
Connecteur Ethernet M12
Connecteur mâle RJ45 / connecteur RJ45
Connecteurs circulaires 2 pôles
Aide produit