VS-08-RJ45-5-Q/IP67-BK - Connecteur RJ45
1658493

Connecteur RJ45, design: RJ45, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5, matériau: Plastique, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, section raccordable: AWG 26- 23, sortie du câble: droit, coloris: noir foncé RAL 9005, Ethernet

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage sans outil spécial
IP65/67
Solution rentable haut de gamme en zone de protection IP
Simplicité des manipulations