Prolongateur RJ45 - VS-08-BU-RJ45/BU
1689064

Prolongateur RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Fibre de verre, PBT, Keystone


Informations détaillées concernant le produit




Type RJ45
Type de produit Isolant femelle
Nombre de pôles 8
Nombre de prises 1
Version connecteur femelle
Blindé oui
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension II
Degré de pollution 2

Tension de référence (III/3) 72 V (DC)
Courant de référence 1,5 A
Résistance d'isolement 500 MΩ
Résistance de passage 20 mΩ

Dessin coté
Largeur 22,1 mm
Longueur 34,5 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage 22 mm

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Matériau de surface du boîtier métallisé
Matériau de contact Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact Or
Matériau de porte-contacts ABS
Matériau du boîtier Fibre de verre, PBT

Cycles d'enfichage ≥ 1000

Conditions ambiantes
Indice de protection IP20
Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 85 °C

Référence 1689064
Conditionnement 5 Unité(s)
Commande minimum 5 Unité(s)
Clé de vente ABNABC
Product key ABNABC
Page catalogue Page 351 (C-2-2019)
GTIN 4017918876937
Poids par pièce (emballage compris) 9,648 g
Poids par pièce (hors emballage) 9 g
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.0.1 27440205
ECLASS-11.0 27440223

ETIM

ETIM 8.0 EC003557

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Identifiant de lhomologation: B.01687

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;