HC-B 16-I-CT-F-32 - Élément de contact
1584923

Élément de contact, nombre de pôles: 16+PE, taille: B16, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pour le détrompage
rapide avec profilé en plastique
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373