CK2,5-ED-4,00BU AG
-
Contact à sertir
1663705
Contact à sertir, série: HC-M-06, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 2,5 mm, courant de référence: 16 A, section raccordable: 4 mm2 ... 4 mm2, AWG 12...12 , matériau de contact: Alliage de Cu