HC-D 25-I-CT-F - Élément de contact
1584402

Élément de contact, nombre de pôles: 25+PE, taille: D25, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation possible dans les véhicules ferroviaires, conforme à la norme DIN EN 45545-2 avec les ensembles d'exigences R22, R23 et R24 dans les degrés de risque HL1, HL2 et HL3.
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373