CK1,6-ED-2,50BU AG
-
Contact à sertir
1663446
Contact à sertir, série: HC-M-12, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 1,6 mm, courant de référence: 10 A, section raccordable: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , matériau de contact: Alliage de Cu