SACC-DSI-M12MS-5CON-M16 SH - Connecteur d'appareil face arrière
1441888

Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, A-codage, Soudage à la vague, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
Tous les détrompages et les schémas des pôles actuels pour la transmission de signaux, de données et de puissance avec un design uniforme
Verrouillage rapide SPEEDCONNEC pour une réduction des temps de câblage
Pour un niveau élevé de sécurité de transmission : raccordement de blindage en option sur le boîtier via un contact blindé