HC-ADV-B24-HHWH-1TTM40-EMC-AL
-
Boîtier
1413432
Capot passe-câble HEAVYCONNEC ADVANCE, B24, avec verrouillage à vis (six pans creux) en acier inoxydable, aluminium résistant à l'eau de mer, hauteur 93,7 mm, avec filetage, 1x M40 sortie de câble droite, sans surface, joint conducteur (propriétés CEM)
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | pour eléments de contact HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Type de boîtier | Capot passe-câble |
| Gamme de produits | HC-ADV |
| Application | Offshore/CEM |
| Type | B24 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Type de presse-étoupe | 1x M40 |
| Vis de fixation | M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm) |
| Blindé | oui |
| Sortie du câble | droit |
| Raccordement à filetage Pg | sans |
| Couple de serrage | 3 Nm ... 5 Nm (pour vis de fixation M6 du capot) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 57 mm |
| Hauteur | 93,7 mm |
| Longueur | 152 mm |
| Dimensions de montage | |
| Largeur découpe de montage | 35 mm |
| Longueur découpe de montage | 112 mm |
| Matériau du joint | NBR, conducteur |
| Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
| Matériau de surface du boîtier | non revêtu |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | Acier inoxydable |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Indice de protection (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Résistance aux chocs | IK09 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Type de presse-étoupe | 1x M40 |
| Type de verrouillage | Vis |
| Instructions de montage | Afin de garantir le fonctionnement du contact PE même en cas d'enfichage en biais, les deux brides de montage doivent avoir un contact électrique suffisant avec la paroi de montage métallique. |
| Vis de fixation | M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm) |
| Référence | 1413432 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7APH |
| Product key | AF7APH |
| GTIN | 4055626030456 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 384,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 374,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 5,992 kg CO2e |
Produits compatibles
-
HC-B-AF - Bride de montage 1686533
-
HC-B-AF-SET - Bride de montage 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Capot de protection 1690765
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Presse-étoupe 1411128
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Presse-étoupe 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Presse-étoupe 1411192
-
US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Etiquette en plastique 0830995
-
HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI - Joint profilé 1409820
-
WP-G HF IP66 M40 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240901
-
WP-G HF IP69K M40 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240887
-
WP-GA HF IP66 M40 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240929
-
WP-GA HF IP69K M40 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240915
-
WP-GR HF IP66 M40 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240957
-
WP-GR HF IP69K M40 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240943
-
WP-G PP HF M40 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241001
-
WP-GT PP HF M40 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241015
-
WP-G BRASS IP40 M40 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241050
-
WP-GT BRASS M40 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241036
-
WP-G BRASS IP65 M40 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241064
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Vis 1208911
-
SF-M BH - Tournevis 1212070
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem