HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Capot de protection
1411520

HEAVYCONNEC ADVANCE, IP66, capot de protection B24 pour côté embase, avec verrouillage à vis, avec bande de maintien, diamètre de l'œillet de la bande : 3 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles