HC-EVO-B10-HHFS-PLBK
-
Boîtier
1407627
Capot passe-câble HEAVYCONNEC EVO en plastique, avec bride à baïonnette pour raccordement vissé EVO, B10, pour verrouillage longitudinal, hauteur 87,5 mm, sans raccordement vissé EVO
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | pour éléments de contact HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C |
| Type de boîtier | Capot passe-câble |
| Gamme de produits | HC-EVO-B |
| Application | Standard |
| Type | B10 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Sortie du câble | droit |
| Raccordement à filetage Pg | sans |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 44 mm |
| Hauteur | 87,5 mm |
| Longueur | 73 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Boîtiers) |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Type de verrouillage | Broche |
| Instructions de montage | Le capot passe-câble doit être complété par le raccordement vissé EVO. Le raccordement vissé EVO est disponible en 4 tailles. Il permet de réaliser une sortie de câble droite ou latérale. Le montage du raccordement vissé EVO s'effectue par exemple à la main ou à l'aide d'une clé à tube |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP66 |
| Indice de protection (NEMA) | 12 (UL 50e) |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
| Référence | 1407627 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7APL |
| Product key | AF7APL |
| GTIN | 4046356776899 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 93,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 92,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,701 kg CO2e |
Produits compatibles
-
HC-B-G-M20-PLRBK - Presse-étoupe 1407669
-
HC-B-G-M25-PLRBK - Presse-étoupe 1407670
-
HC-B-G-M32-PLRBK - Presse-étoupe 1407671
-
HC-B-G-M40-PLRBK - Presse-étoupe 1407672
-
HC-B10-HCWS-PLR-BK - Capot de protection 1346528
-
US-EMP (20X9) - Etiquettes à encliqueter 0829439
-
US-EMP (20X9) CUS - Etiquettes à encliqueter 0830028
-
HC-B-G-MULTI01-PLBK - Presse-étoupe 1345613
-
HC-B-G-MULTI02-PLBK - Presse-étoupe 1345614
-
HC-B-G-MULTI03-PLBK - Presse-étoupe 1345618
-
HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adaptateur 1414246
-
HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adaptateur 1414245
-
HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adaptateur 1414244
-
HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adaptateur 1414243
-
HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Adaptateur 1414250
-
HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Adaptateur 1414249
-
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adaptateur 1414248
-
HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adaptateur 1414247
-
HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Adaptateur 1414254
-
HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adaptateur 1414253
-
HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adaptateur 1414252
-
HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adaptateur 1414251
-
HC-B-GB-M32-PLRBK - Presse-étoupe 1414662
-
HC-B-GB-M25-PLRBK - Presse-étoupe 1414661
-
HC-B-GB-M20-PLRBK - Presse-étoupe 1414660
-
HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Presse-étoupe 1414654
-
HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Presse-étoupe 1414652
-
HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Presse-étoupe 1414651
-
HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Presse-étoupe 1414646
-
HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Presse-étoupe 1414645
-
HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Presse-étoupe 1414644
-
HC-B-GM0-M40-PLTBK - Presse-étoupe 1414643
Avantages
Sortie de câble flexible latérale ou droite
Frais moins élevés que pour un modèle métallique
Faible poids
Danger de condensation plus faible
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem