HC-HV06-I-CT-F - Élément de contact
1405263

Élément de contact, nombre de pôles: 6+2+PE, taille: B16, contacts de puissance: 6, contacts de commande: 2, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 690 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373