TMC 2 F1 120 2,0A
-
Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
0914811
Disjoncteur de protection thermomagnétique, 2 pôles, rapide, 1 contact NO et 1 contact NF, pied universel à monter sur NS 32 ou NS 35
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | TMC |
| Type | Module pour profilés monobloc |
| Nombre de pôles | 2 |
| Nombre de connexions | 4 |
| Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de voies | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Type de fusible | Disjoncteur |
| Généralités | |
| Tension de référence | 65 V DC |
| Courant de référence IN | 2 A |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 2,5 kV |
| Résistance d'isolement Riso | > 100 MΩ (500 V DC) |
| Circuit auxiliaire | 240 V AC / 1 A (à faible induction) |
| 65 V AC / 1 A (à faible induction) | |
| Mode de déclenchement | TM (thermomagnétique) |
| Résistance appareil | 0,42 Ω |
| Pouvoir de coupure assigné de court-circuit Icn | 400 A |
| 2500 A (32 V DC) | |
| Pouvoir de coupure de court-circuit | 2000 A (UL 1077 : 65 V DC) |
| Rigidité diélectrique | 3000 V AC (Zone de manœuvre) |
| 3000 V AC (Circuit principal/auxiliaire) | |
| 1500 V AC (Pôle à pôle) | |
| Nombre de cycles maxi | 10000 (pour 1 x In, inductif) |
| Fusible | F1 (rapide) |
| Type de contact | 1 contact NO |
| 1 contact NF | |
| Affichage/signalisation à distance | |
| Dénomination connexion | Contact auxiliaire |
| Tension de service | 240 V AC |
| 65 V DC | |
| Courant de service | 2 A AC (à faible induction) |
| Contact principal | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Longueur à dénuder | 12 mm |
| Gabarit | A3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Section du conducteur AWG | 24 ... 10 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conducteurs rigides de même section | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Int. nom. | 2 A |
| Tension nominale | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| Contact auxliaire | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Longueur à dénuder | 12 mm |
| Gabarit | A1 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG | 24 ... 14 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conducteurs rigides de même section | 0,2 m² ... 0,75 m² |
| 2 conducteurs souples de même section | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
| 2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
| Int. nom. | 2 A |
| Tension nominale | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| Contact principal | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Longueur à dénuder | 12 mm |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 10 |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Contact auxiliaire | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Longueur à dénuder | 12 mm |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 82,5 mm |
| Profondeur | 96 mm |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
| Groupe d'isolant | II |
| Matériau isolant | PA66 |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP30 (Zone de manœuvre) |
| IP20 (Plage de raccordement) | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 60 °C |
| Test hygrométrique | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| Normes/prescriptions | EN 60934 |
| Normes/prescriptions | UL 1077 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 0914811 |
| Conditionnement | 3 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CLA121 |
| Product key | CLA121 |
| GTIN | 4017918009496 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 137,66 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 137,66 g |
| Numéro du tarif douanier | 85362010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | cda4ebf8-264c-4c11-b736-cecc77999869 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 8,135 kg CO2e |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
EB 80-12 - Pont d'insertion 3009338
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201280
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Tournevis 1212602
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem