UC-EMLP (27X15)
-
Etiquette en plastique
0827894
Etiquette en plastique, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 8, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 27 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Repérage | |
| Nombre d'étiquettes | 8 |
| Nombre d'étiquettes par ligne | 2 |
| Technologie de marquage | Technologie LED UV |
| Largeur | 27,00 mm |
| Hauteur | 14,80 mm |
| Profondeur | 1,00 mm |
| Epaisseur colle | 250 µm |
| Adhésif | Acrylate |
| Couleur | blanc (RAL 9010) |
| Matériau | PA |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Composants | exempt de silicone et d’halogène |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Résultat | Essai réussi |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
| Exigence | ≥ 5 N |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai de scotch | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2020-12 |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux UV | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |
| Méthode | Irradiation artificielle. |
| Résistance aux intempéries | |
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 1000 h |
| Méthode | A |
| Résistance à la température | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 |
| Durée du contrôle | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Essai réussi |
| Indélébilité des inscriptions | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
| Isopropanol [CAS n° 67-63-0] |
Essai réussi |
| n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
| Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
| Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
| Acétone (99 %) [CAS n° 67-64-1] |
Essai réussi |
| Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
| Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) |
| Durée du contrôle | 168 h |
| Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] |
Essai réussi |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Essai réussi |
| IRM 901 | Essai réussi |
| IRM 902 | Essai réussi |
| IRM 903 | Essai réussi |
| Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Résultat | Essai réussi |
| Méthode | Méthode B |
| Cycles | 2 |
| Essai au brouillard salin | |
| Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 120 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
| Faculté de conservation | 1 an |
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Normes | |
| Normes/Prescriptions | EN 45545-2 |
| Type de montage | collage |
| Référence | 0827894 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | BG2417 |
| Product key | BG2417 |
| GTIN | 4046356461153 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 10,47 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 10,72 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,216 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
PLOTMARK - Traceur de repérage 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Traceur de repérage 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Cartouche couleur 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Cartouche couleur 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Cartouche de nettoyage 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Cartouche couleur 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartouche couleur 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartouche couleur 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartouche couleur 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Cartouche de nettoyage 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartouche couleur 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Cartouche couleur 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Crayon de marquage 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Crayon de marquage 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Cartouche couleur 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Crayon de marquage 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Crayon de marquage 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Liquide de nettoyage 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Cartouche de nettoyage 5146752
-
BM ID-MAG20 - Support 1044356
-
P1 UC-MAG 6 - Support 5146121
-
CMS-R-SET-TR - Kit de nettoyage 5146751
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Porte-repère 0828986
-
BLUEMARK ID - Imprimantes 1003334
-
BLUEMARK CLED - Imprimantes 5147999
Avantages
Avec leur forme de planches uniformes, les repères s'impriment rapidement et simplement avec le système d'impression BLUEMARK
La gamme de repérage UniCard UC-EMLP ... offre des repères autocollants pour appareils dotés d'un pouvoir adhésif élevé
Ces planches offrent en plus de la place pour des informations sur le projet et des textes fonctionnels, qui peuvent être utiles lors du montage
Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem