Surface du traceur : 422 x 305 mm, hauteur du matériel : 10,5 mm, vitesse du traceur : 0,04 m/sec, tampon de données : 16 Mo, résolution : 0,01 mm, répétabilité : 0,05 mm
PLOTMARK
-
Traceur de repérage
0804499
Traceur de marquage pour l'ensemble du portefeuille de matériaux de marquage UC et de matériaux en feuilles et en bandes.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Système de marquage |
| Éléments fournis | Traceur de repérage |
| Repérage | |
| Technologie de marquage | Traceur |
| Propriétés de l'appareil | |
| Système d'exploitation | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Système d'exploitation | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Largeur | 480 mm |
| Hauteur | 155 mm |
| Longueur | 690 mm |
| Coloris | argenté |
| Matériau Étiquettes en plastique | UC |
| UCT | |
| US | |
| UM |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | 10 °C ... 35 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -10 °C ... 50 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 35 % ... 75 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 90 % |
| Référence | 0804499 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BG1231 |
| Product key | BG1231 |
| GTIN | 4055626381190 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 11 469 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 8 792 g |
| Numéro du tarif douanier | 84433210 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140201 |
| ECLASS-15.0 | 19140201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000610 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Crayon de marquage 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Cartouche couleur 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Crayon de marquage 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Crayon de marquage 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Crayon de marquage 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Liquide de nettoyage 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Cartouche de nettoyage 5146752
-
CMS-P1-PAD - Accessoires 5144819
-
CMS-P1-PAD/SPARE - Accessoires 5144893
-
CMS-P1-M/ZB - Support 5144699
-
CMS-P1-M/ZBF - Support 5144709
-
CMS-P1-M/ZBFM - Support 5144686
-
CMS-P1-M/ZBM - Support 5144660
-
CMS-P1-M/BN-ZB - Support 5144725
-
CMS-P1-M/GPE - Support 5144754
-
CMS-P1-M/GPE ENGRAVING - Support 5145711
-
CMS-P1-M/GPE-PAD - Accessoires 5144880
-
CMS-P1-M/LBHZ - Support 5144738
-
CMS-P1-M/PAB - Support 5144741
-
CMS-P1-M/SS-ZB - Support 5144712
-
CMS-P1-WMU-ADAPTER - Support 5144822
-
CMS-P1-M/ENTRELEC RC - Support 5144932
-
CMS-P1-M/MURR 400 - Support 5144945
-
CMS-P1-M/WAGO MINI WSB - Support 5144864
-
CMS-P1-M/WAGO WMB - Support 5144767
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 4 - Support 5144877
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 5 - Support 5144770
-
CMS-P1-M/WEID MCSF 4-6 - Support 5144783
-
CMS-P1-M/WEID MCU - Support 5144796
-
CMS-P1-M/WEID-PAD - Accessoires 5144851
-
CMS-P1-M/WIEL - Support 5144929
-
CMS-P1-PENDEPOT - Accessoires pour traceur 5144835
-
CMS-P1-PREPLATES - Accessoires pour traceur 5145135
-
P1 UC-MAG 1 - Support 5146079
-
P1 UC-MAG 2 - Support 5146082
-
P1 UC-MAG 3 - Support 5146095
-
P1 UC-MAG 4 - Support 5146105
-
P1 UC-MAG 5 - Support 5146118
-
P1 UC-MAG 6 - Support 5146121
-
P1 UC-MAG 7 - Support 5146568
-
CMS-R-SET-TR - Kit de nettoyage 5146751
-
CMS-P1-M/MURR 401 - Support 5144958
-
CMS-P1-M/ZBFM-PAD - Accessoires 5144848
Avantages
Le traceur est commandé par le logiciel PROJECT complete
Les stylos sont enlevés et éliminés automatiquement.
Maniement simple avec peu de touches
Le traceur est relié rapidement et facilement à l'ordinateur via l'interface Centronics ou USB.
Une fonction d'amorçage automatique garantit une impression optimale dès le premier caractère.
Lors de pauses plus longues, les stylos pour traceur restent dans un chargeur.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem