CMS-PEN 0,50 - Crayon de marquage
5067831

Stylo, avec adaptateur, réservoir à encre et dispositif de rangement, épaisseur d'écriture 0,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les stylos pour traceur sont disponibles en deux versions : à usage multiple ou unique
Gamme de produits de stylos pour traceur, d'encre et de liquide nettoyant adaptés pour le traceur CMS‑P1‑PLOTTER
Stylos pour le repérage de qualité d'un produit
Résistance à l'effacement et esthétique parfaite