TMT 5 R - Repères pour blocs de jonction
0816430

Repères pour blocs de jonction, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, perforé, type de montage: encliqueter, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 19000, hauteur du champ de texte: 6,35 mm, largeur du champ de texte: 5,15 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

La gamme de repérage TMT offre des repères pour tous les produits dotés d'une rainure de repérage élevée et plate
Les rubans de repérage perforés se séparent et se placent facilement à l'aide de l'outil fourni.
Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de Phoenix Contact
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères TMT ... individuellement selon vos besoins