SK 10,0 WH:REEL - Bandes de repérage
0812188

Bandes de repérage, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 7, hauteur du champ de texte: 10 mm, largeur du champ de texte: 90000 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les bandes de marquage autocollantes de la gamme de repérage SK permettent de libeller les produits sans rainure de repérage, ce qui est idéal pour repérer les connecteurs MINICONNEC
Vous pouvez marquer les rubans de repérage ZB et plats ultérieurement à l'aide d'un film de repérage SK
Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de Phoenix Contact
Les unités de coupe des imprimantes à transfert thermique permettent une découpe précise à la longueur requise
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Le repérage peut également être utilisé dans des conditions industrielles difficiles
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères SK ... individuellement selon vos besoins
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères SK ... individuellement selon vos besoins