Connexion à protocole ouvert des solutions d'automatisation avec le centre de commande

Vue d'ensemble

Salle de contrôle  

La salle de contrôle rassemble toutes les informations pertinentes

  • Dans l'infrastructure de transport, les équipements les plus divers avec les protocoles les plus variés doivent être intégrés dans les systèmes de contrôle.
  • Phoenix Contact propose des systèmes dont les interfaces prennent en charge une variété de protocoles d'automatisation courants et utilisent différents supports de transmission.
  • Pour assurer une intégration efficace des parties d'installation décentralisées, il existe des convertisseurs d'interface, des convertisseurs de protocoles et des concentrateurs de données.

Application

Convertisseur de protocole Resygate  

Convertisseurs de protocoles pour une intégration efficace de parties d'installations décentralisées

Dans la plupart des applications du domaine de l'infrastructure de transport, il s'agit de structures établies qui ont été modernisées et élargies en permanence au fur et à mesure des années.

Ainsi les fournisseurs de composants individuels ou de systèmes sont de plus en plus confrontés aux questions liées aux protocoles de communication spécifiques. Car un aspect essentiel de la communication réside dans l'intégration dans un système de commande et/ou dans des salles de contrôle, qui généralement présupposent certains protocoles ou mécanismes.

Solution

TC Mobile I/O X200  

Télémaintenance aisée via la téléphonie mobile

Les produits et systèmes de Phoenix Contact proposent un nombre considérable de possibilités de connexion des solutions d'automatisation avec la salle de contrôle. La technologie de commande permet à l'utilisateur des protocoles d'application et des mécanismes provenant de l'automatisation classique ainsi que de la technologie de l'information.

En outre, tous les supports doivent être pris en charge pour la communication dans les salles de contrôle et les systèmes de commande. Pour cette raison, il existe chez Phoenix Contact des composants destinés à la communication filaire et sans-fil, ainsi que des réseaux dédiés ou publics. L'exploitant reçoit, en temps réel, toutes les données pertinentes provenant de l'application sur le terrain dans le système de contrôle.

Solutions évolutives et adaptées sur mesure à votre application
Depuis la simple intégration de quelques appareils de terrain jusqu'aux passerelles précomprimées, assistées par ordinateur, Phoenix Contact propose la solution conçue sur mesure. La gamme de produits ainsi que la bande passante mise à disposition pour l'application de communication des systèmes de contrôle sont totalement uniques. À l'aide de fonctions et de composants intelligents, les données sont enregistrées si besoin de manière intermédiaire, en local, envoyées à des moments précis ou livrées de manière cyclique. Des dizaines d'années d'expérience provenant de centaines de projets clients enrichissent en permanence le développement futur des composants et des systèmes.

Topologie : connexion à la salle de contrôle  

Intégration transparente dans le niveau de commande

Avantages

  • Solutions destinées à tous les supports de communication grâce à une large gamme de produits pour les réseaux dédiés ou publics, sans-fil, etc.
  • Solution adaptée aux applications et dimensions d'installations les plus diverses grâce à des fonctions logicielles évolutives
  • Intégration optimale dans des systèmes existants grâce à des protocoles Ethernet et de télémaintenance normalisés
  • Compétence transsectorielle dans la communication à distance avec de nombreux projets clients de toute dimension et tout domaine d'application

Produits

DescriptionTypeRéf.
Mémoire de programme/configuration y compris connexion à la base de données SQL, communication à distance, etc.SD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Convertisseur de protocolep. ex. RESYGATE 30002400129
Logiciel système de commandeACRON2400115
Sous-stations de télécommandeAX ODP SERVER 5FU2700391
DescriptionTypeRéf.
Mémoire de programme/configuration y compris connexion à la base de données SQL, communication à distance, etc.SD FLASH 2GB APPLIC A
Convertisseur de protocolep. ex. RESYGATE 3000
Logiciel système de commandeACRON
Sous-stations de télécommandeAX ODP SERVER 5FU

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
Referrer: