ASI pour applications CC

ASI pour applications CC

Alimentations sans interruption

Disponibilité maximale de l'installation pour vos applications CC !

Retour Alimentations sans interruption

Catégories

Rechercher dans ASI pour applications CC

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Nos alimentations sans interruption pour applications CA alimentent votre installation de façon fiable, même lorsque l'alimentation secteur est défaillante. Choisissez votre ASI CC - Intelligente avec technologie-IQ ou compacte avec accumulateur d'énergie intégré ou alimentation intégrée.

Avantages

  • Alimentation sans interruption intelligente avec technologie IQ
  • Gain de place : module d'alimentation sans interruption et accumulateur d'énergie ou alimentation, combinés dans un seul boîtier
  • Flexibilité grâce au système modulaire : accumulateur d'énergie adapté à chaque application

ASI CC avec technologie IQ

ASI CC avec technologie IQ  

Alimentation sans interruption intelligente avec technologie IQ

Avec l'alimentation sans interruption pour applications CC dotée de la technologie IQ, vous surveillez et optimisiez votre accumulateur d'énergie. Travaillez sans interruption avec les ASI CC de la gamme QUINT.

  • QUINT DC-UPS
  • Accessoires

Alimentation sans interruption CC à accumulateur d'énergie intégré

Alimentation sans interruption CC à accumulateur dénergie intégré  

Alimentation sans interruption CC à accumulateur d'énergie intégré

Économisez de la place ou mettez à niveau vos installations de façon simple avec une ASI à accumulateur d'énergie intégré pour applications CC.

  • QUINT UPS
  • UNO UPS
  • UPS STEP

Alimentation sans interruption CC avec alimentation intégrée

Alimentation sans interruption CC avec alimentation intégrée  

Alimentation sans interruption CC avec alimentation intégrée

Choisissez une ASI à alimentation intégrée pour applications CC pour gagner de la place dans l'armoire électrique.

  • UPS MINI
  • UPS TRIO

Accumulateur d'énergie

Accumulateur dénergie  

Accumulateur d'énergie adapté à votre solution d'alimentation sans interruption

Choisissez l'accumulateur d'énergie de votre système modulaire et obtenez des disponibilités maximales pour vos installations dans tout type d'application industrielle.

  • Accumulateur d'énergie pour QUINT UPS avec technologie IQ
  • Accumulateur d'énergie pour TRIO UPS, MINI UPS et STEP UPS
  • Accessoires

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues