Gestion du parc photovoltaïque

Gestion du parc photovoltaïque

Collecte de données

Le fonctionnement de grandes installations photovoltaïques requiert une surveillance et un contrôle permanents au niveau des segments.

Retour Surveillance et diagnostic

Catégories

Rechercher dans Gestion du parc photovoltaïque

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Pour une exploitation énergétique rentable via l'énergie solaire, nous vous offrons des solutions complètes. Grâce à la fiabilité des produits de surveillance, vous êtes informé(e) en permanence sur l'état de votre installation photovoltaïque et pouvez réagir immédiatement afin d'atteindre des rendements optimaux.

Avantages

  • Protection des panneaux photovoltaïques des endommagements dus à la foudre et aux surtensions et augmentation du rendement grâce aux boîtiers de raccordement compacts et sur mesure
  • Utilisation efficace de l'énergie solaire grâce aux systèmes de surveillance individuelle de certains strings
  • Raccordement de tous les systèmes du parc photovoltaïque en toute simplicité par Plug & Play grâce au mode de détection automatique
  • Réseaux électriques stables grâce à notre régulateur d'alimentation certifié selon VDE-AR-N 4110/-20

Enregistreurs de données

Enregistreurs de données  

L'enregistreur de données enregistre toutes les données importantes

Le fonctionnement de grandes installations photovoltaïques requiert une surveillance permanente. Notre enregistreur de données enregistre toutes les données importantes relatives aux conditions ambiantes et à l'état des chaînes PV et de l'onduleur.

Régulation de l'injection

Régulation de linjection  

Notre régulateur d'installation de production d'énergie est certifié selon VDE-AR-N 4110/20

Le régulateur saisit les paramètres au niveau du raccordement au réseau. Les prescriptions de l'exploitant du réseau permettent de calculer les grandeurs de réglage transmises à l'onduleur. Grâce à cette boucle d'asservissement, la centrale électrique photovoltaïque remplit les fonctions de soutien du réseau pour le raccordement à la moyenne et haute tension.

Acquisition des données météorologiques

Station météo  

Notre station météo mesure les données ambiantes importantes 24 heures sur 24

Notre station météo dispose d'un vaste portefeuille de capteurs d'environnement qui peuvent être directement couplés par Modbus à notre système de régulation et de commande. Nous vous proposons ainsi une acquisition des données météorologiques dans votre parc solaire parfaitement adaptée à vos besoins.

Communication avec les onduleurs

Communication avec les onduleurs  

Votre bibliothèque logicielle pour vos projets photovoltaïques

SOLARWORX comprend des bibliothèques logicielles pour PC WORX spécialement adaptées pour la mise en œuvre de projets photovoltaïques.

Ces bibliothèques proposent, entre autres, des modules pilotes prêts à l'emploi pour la communication avec tous les modèles d'onduleur courants. Pour que les travaux d'ingénierie nécessaires à la mise en service des installations photovoltaïques reste faibles, nous développons en permanence de nouveaux pilotes et blocs de fonction pour le raccordement des capteurs d'environnement et pour le suivi des suiveurs photovoltaïques.

 

Coffret de raccordement des générateurs

Coffret de raccordement des générateurs avec fusible de string en dehors du coffret électrique  

Le coffret de raccordement des générateurs avec fusible de string externe se distingue par son design compact

En tant que concepteur et installateur d'installations photovoltaïques, vous souhaitez atteindre un rendement maximal avec votre installation. Les coffrets de raccordement des générateurs (GAK) de Phoenix Contact combinent les fonctions essentielles à l'optimisation des performances d'une installation dans un boîtier compact et peu encombrant.

Les boîtiers recueillent et répartissent les courants de string, protègent les modules de la foudre et des surtensions et surveillent les performances de l'installation. Selon vos exigences, vous pouvez choisir entre un coffret de raccordement des générateurs avec fusible de string standard et un coffret de raccordement des générateurs compact avec fusible de string en dehors du coffret électrique.

Surveillance des rangées

Solarcheck pour la surveillance des rangées  

SOLARCHECK vous informe toujours de façon fiable sur la puissance de votre installation photovoltaïque

Les installations photovoltaïques doivent atteindre un rendement énergétique maximal via l'énergie solaire et ce de manière la plus rapide possible. Il s'agit donc de réagir rapidement même en cas de défaillances de strings individuels. Avec le système de surveillance des courants de strings de Phoenix Contact, vous pouvez réagir immédiatement dès lors que votre installation manifeste des perturbations ou des pertes de puissance.

Le système comprend un module de communication et divers modules de mesure, grâce auxquels vous pouvez surveiller de manière sûre les courants et les tensions de votre installation.


Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/be?1dmy=&urile=wcm%3Apath%3A%2Fbefr%2Fweb%2Fmain%2Fproducts%2Fsubcategory_pages%2Facquisition_of_meteorological_data_for_photovoltaic_systems_p-14-14-03-09%2F62f69050-f2ad-49b2-a385-d5e9219a10b9