Connecteurs photovoltaïques

Connecteurs photovoltaïques

Connectique moderne

Câbler sur site les panneaux photovoltaïques et les onduleurs rapidement et facilement, sans outil spécial.

Retour Connecteurs

Catégories

  • Connectique CA
    Connectique CA

    Le système de raccordement CA compact pour onduleurs photovoltaïques de Phoenix Contact.

  • Connectique CC
    Connectique CC

    Traversées de paroi, connecteurs et accessoires variés : toute la connectique CC à la fois.

Rechercher dans Connecteurs photovoltaïques

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les connecteurs à équiper sur le terrain ont été spécialement conçus par Phoenix Contact pour le câblage d'installations photovoltaïques (PV). Les connecteurs sont de différents types (AC, DC) et formats (rectangulaire, circulaire), permettant de couvrir une large gamme d'applications. Enfin, des connecteurs pour appareils, des connectiques pour C.I. et des accessoires complètent l'éventail de produits.

Avantages

  • Raccordement du conducteur sur site plus rapide et plus simple grâce à une technologie innovante de raccordement autodénudant
  • Câblage simplifié : aucun outillage spécial requis pour l'équipement
  • Raccordement fiable à long terme grâce aux composants certifiés TÜV
  • Flexibilité élevée grâce à des solutions de raccordement adaptées à différentes sections de câble
  • Câblage moderne d'installations photovoltaïques grâce à des solutions de raccordement globales

Connectique AC

Connectique AC  

Connectique AC

Phoenix Contact propose une vaste gamme de connectique adaptée à chaque classe de puissance pour l'installation de systèmes photovoltaïques côté courant alternatif. La gamme comprend un système de raccordement particulièrement compact. Il s'agit de connecteurs rectangulaires et circulaires pour appareils monophasés et triphasés, ainsi que de blocs de jonction de traversée de paroi et d'accessoires appropriés.

  • Intensités de courant jusqu'à 309 A
  • Sections entre 0,2 mm² et 150 mm²
  • Tensions jusqu'à 600 V UL / 1 000 V

Connectique DC

Connectique DC  

Connectique DC

Traversées de paroi, connecteurs et accessoires variés : avec les produits de Phoenix Contact, vous disposez d'une connectique innovante tout-en-un. La gamme comprend des connecteurs à raccordement rapide à équiper pour des sections de conducteur entre 2,5 mm² et 16 mm², mais également un système enfichable miniature pour les systèmes photovoltaïques intégrés au bâtiment (IAB).

  • Courants jusqu'à 65 A
  • Tensions jusqu’à 1 500 V
  • Sections de conducteurs de 2,5 mm² à 16 mm²

Câblage rapide : du panneau photovoltaïque jusqu'à l'alimentation

Connectique pour le photovoltaïque  

Unique : le système de raccordement SUNCLIX pour installations photovoltaïques

Vous recherchez une connectique innovante et fiable pour le câblage de vos modules PV, armoires de générateurs ou onduleurs ?

Des boîtes de jonction pour panneaux photovoltaïques aux connecteurs DC et AC pour le câblage de terrain, en passant par le raccordement d'appareils pour signaux, données et puissance : nous vous proposons la solution de raccordement adaptée à vos besoins.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

Téléchargements