Disjoncteurs électroniques

Disjoncteurs électroniques

La protection d'appareil répondant à vos exigences

Découvrez la gamme complète de disjoncteurs électroniques.

Retour Disjoncteurs

Catégories

Rechercher dans Disjoncteurs électroniques

Indiquer tous les produits de cette catégorie

L'ensemble de la gamme des disjoncteurs électroniques assure une protection intelligente de votre système d'alimentation. Profitez des avantages de nos produits, faciles à choisir et à utiliser.

Avantages

  • Protection d'appareil adaptée à toutes les exigences grâce à une gamme complète
  • Contrôle parfait de l'état de vos installations grâce à l'analyse intelligente et à la signalisation des perturbations
  • Mise en service facile grâce à la technologie de raccordement sans outil et à l'utilisation intuitive
  • État de l'installation disponible partout et à tout moment grâce à la télécommande et à la fonction de signalisation à distance
  • Compatible avec l'Industrie 4.0 grâce à la surveillance complète de l'alimentation électrique 24 V
  • Disjoncteurs électroniques inclus dans le système COMPLETE line

Domaines d'utilisation

Machine dassemblage  

Machine d'assemblage

Les disjoncteurs électroniques sont parfaitement adaptés à la construction d'installations et de machines avec une tension d'alimentation de 24 V DC.

Ils protègent toutes les charges alimentées par une alimentation à découpage.

La limitation active du courant permet d'assurer une protection fiable, même des appareils éloignés. En outre, cela empêche toute chute de la tension de sortie sur le bloc d'alimentation en cas de panne. Ainsi, tous les autres circuits sont préservés et votre installation fonctionne sans interruption.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Solution de disjoncteurs enfichables

Service


Disjoncteurs d'appareils

Protection sélective contre les surcharges et les courts-circuits

Informations supplémentaires