Disjoncteurs

Signal pour la sécurisation du signal

Signal pour la sécurisation du signal

Pourquoi courir des risques inutilement ? Des systèmes bien protégés assurent un fonctionnement continu et une production constante.

Retour Equipements de protection

Catégories

  • Disjoncteurs thermomagnétiques
    Disjoncteurs thermomagnétiques

    En cas de court-circuit et de surcharge, les disjoncteurs thermomagnétiques coupent les récepteurs raccordés, en toute sécurité.

Rechercher dans Disjoncteurs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La défaillance d'une machine peut entraîner des coûts très élevés. Sachez éviter ces extrémités. Les disjoncteurs de Phoenix Contact permettent de protéger individuellement votre équipement électrique : des électrovannes aux entrées d'API ou aux PC industriels, en passant par les servomoteurs et témoins lumineux.

Avantages

  • Grande disponibilité des installations grâce à la sécurisation sélective
  • Protection fiable de vos appareils – coupure ciblée en cas de défaillance
  • Différents mécanismes de déclenchement, pour différentes façons d'utiliser les disjoncteurs
  • Solutions pour de nombreuses applications, grâce à la gamme de produits complète

Coupure ciblée

Généralement, les disjoncteurs sécurisent vos équipements électriques de manière individuelle. En cas d'erreur, ils ne coupent de manière ciblée que l'actionneur ou le capteur concerné dans le circuit défaillant.

Ainsi, le processus de production se poursuit sans interruption.
Selon leurs fonctions, les disjoncteurs se divisent comme suit :

  • Disjoncteurs thermiques pour la protection contre les surintensités
  • Disjoncteurs thermomagnétiques pour la protection contre les surintensités et les courts-circuits
  • Disjoncteurs électroniques pour la protection contre les surintensités, les courts-circuits, les pertes en ligne et les capacités d'entrée élevées

 

 Temps de retombée en cas de surchargeTemps de retombée en cas de court-circuitVotre application bénéficie de la sécurisation optimale
Disjoncteurs thermiques AppropriéInadapté
  • Surcharge
Disjoncteurs thermomagnétiques AppropriéIdéal
  • Surcharge
  • Court-circuit
  • Lignes longues (grâce à la courbe de déclassement SFB)
Disjoncteurs électroniques IdéalIdéal
  • Surcharge
  • Court-circuit
  • Lignes longues (limitation de courant active)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Équipements de protection – Disjoncteurs

Service


Disjoncteurs d'appareils

Protection sélective contre les surcharges et les courts-circuits


Courant maximum admissible – en quoi cela consiste-t-il ?

Comportement des disjoncteurs avec et sans courant maximum admissible actif

Informations supplémentaires