Scoprila subito in 3D
Scopri tutti i dettagli del dispositivo di protezione di tipo 2 CHARX protect basic. Grazie alle funzioni di zoom e rotazione, è possibile osservare il prodotto da tutte le angolazioni.
I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese
Con CHARX protect proteggete le stazioni di ricarica e le auto elettriche dai danni causati dalla sovratensione, che possono essere dovuti a fulmini o operazioni di commutazione nella rete. Per un sistema di protezione completo, vi offriamo diversi tipi di dispositivi di protezione affinché la vostra infrastruttura di ricarica rimanga altamente disponibile a ogni ora del giorno e della notte, anche in condizioni meteo avverse.
CHARX protect basic, spina di ricambio per scaricatori di sovratensione serie VALVETRAB EV-T2 per la linea N-PE.
CHARX protect basic, spina di ricambio per scaricatori di sovratensione serie VALVETRAB EV-T2 per la linea L-N.
CHARX protect advanced, spina di ricambio per scaricatori di sovratensione serie VALVETRAB EV-T1/T2 per la linea N-PE.
Scaricatore di sovratensione, tipo 2 / Class II, per sistemi di alimentazione DC unipolari con messa a terra fino a 1100 V DC, per montaggio su guida DIN con contatto di segnalazione remota.
Protezione contro la sovratensione per tre fili del segnale con potenziale di riferimento comune. Per applicazioni HF e interfacce di telecomunicazione senza tensione di alimentazione (fino a 90 MBit/s). Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.
Scaricatore di sovratensioni / corrente di fulmine compatto, non innestabile e senza corrente di dispersione basato sulla tecnologia spinterometrica al carbonio esente da usura per reti di alimentazione di corrente trifase con N e PE separati (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE) adatto per l'uso nell'area a monte del contatore, capacità di dispersione fino a 50 kA per livelli di protezione dai fulmini III e IV, con segnalazione a distanza.
CHARX protect retrofit, set di protezioni contro la sovratensione per proteggere le stazioni di ricarica con una potenza di 11 kW ... 22 kW, ad es. wall box. Scaricatore di sovratensione costituito da elemento base con tecnologia di connessione Push-in, contatto di segnalazione remota e spine estraibili, tensione nominale: 230 V AC, circuito 3+1
Scaricatore di sovratensione, tipo 2 / Class II, per sistemi di alimentazione DC unipolari con messa a terra fino a 800 V DC, per montaggio su guida DIN con contatto di segnalazione remota.
CHARX protect advanced, spina di ricambio per scaricatori di sovratensione serie VALVETRAB EV-T1/T2 per la linea L-N.
CHARX protect advanced, scaricatore di sovratensione / fulmini, conf. al tipo 1/2 / Class I/II, per reti di alimentazione di corrente trifase con N e PE separati (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE) con contatto di segnalazione remota. Particolarmente indicato per l'utilizzo nella mobilità elettrica.
Una stazione di ricarica per veicoli elettrici è complessa quanto il veicolo stesso e contiene numerosi componenti sensibili: dall'alimentatore al controllore per la ricarica fino ai cavi per la comunicazione Ethernet. E questi componenti devono essere protetti per garantire una lunga durata dell'infrastruttura di ricarica e una procedura di ricarica sicura e senza interruzioni. Pertanto, un sistema di protezione completo comprende tre aspetti:
Protezione dell'alimentazione: i dispositivi di protezione di tipo 2 e gli scaricatori combinati di tipo 1/2 proteggono l'alimentazione da pericolose sovratensioni che possono essere causate da fulmini e commutazioni nella rete.
Protezione dei dispositivi da 12 e 24 V: gli scaricatori di sovratensione di tipo 3 garantiscono il funzionamento continuo di numerosi componenti sensibili con tensione di alimentazione da 12 o 24 V.
Protezione della comunicazione: i componenti per la comunicazione sono solitamente collegati tramite Ethernet e devono essere anch'essi protetti.
Scopri tutti i dettagli del dispositivo di protezione di tipo 2 CHARX protect basic. Grazie alle funzioni di zoom e rotazione, è possibile osservare il prodotto da tutte le angolazioni.
Nonostante la presenza di una protezione contro la sovratensione nella scatola di distribuzione principale, l'effetto protettivo è spesso insufficiente in presenza di cavi della wall box lunghi. CHARX protect retrofit può essere facilmente installato nella zona inferiore del carport o accanto alla wall box grazie alla sua custodia IP65 resistente alle intemperie e agli urti.
Il dispositivo di protezione di tipo 2 integrato protegge le wall box con potenze di ricarica da 11 a 22 kW e i veicoli elettrici collegati da costosi danni dovuti a picchi di tensione che possono essere causati da fulmini o da commutazioni nella rete elettrica.
Il cavo di alimentazione AC può essere inserito nella custodia sia in alto che in basso, a seconda della posa dei cavi. Grazie alla connessione Push-in, il cablaggio interno è particolarmente veloce.
|
|
|
|
---|---|---|---|
CHARX protect basic | CHARX protect advanced | CHARX protect retrofit | |
Applicazione | Protezione dell'alimentazione AC (tipo 2) | Protezione dell'alimentazione AC incl. protezione dai fulmini (tipo 1/2) | Protezione dell'alimentazione AC (tipo 2) per il potenziamento di impianti esterno |
Vai al prodotto | Vai al prodotto | Vai al prodotto |